Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K550840
Product Type | Accessorio | Applicazione per | Vision | Bore Diameter A(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Component Type | Clamping component | Descrizione | Knuckle joint with dovetail opti-fix series. To be combined with clamping fixture for the construction of any angle. | Height 1(mm) | 10 |
Massa(g) | 5 | Product Line | opti-fix | Unità | 1 |
Width 1(mm) | 8 |
Si trova sulla pagina di Knuckle Joint with Dovetail, il codice articolo è il seguente: K550840.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K550840.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali