Connector with dovetail connector (Codici componente)

Connector with dovetail connector
Opti-fix connector element with dovetail connectors. To be used for e.g. for front connection to profile rails with connector groove.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K550841

Codice componente
K550841
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

94.74 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Applicazione per Vision Component Type Base component
Descrizione opti-fix connector element with dovetail connectors. to be used for e.g. for front connection to profile rails with connector groove. Height 1(mm) 10 Length 1(mm) 20
Massa(g) 5 Product Line opti-fix Unità 1
Width 1(mm) 20

Si trova sulla pagina di Connector with dovetail connector, il codice articolo è il seguente: K550841.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K550841.

Supporto tecnico