Clamping tweezers with K550993+K550997

Clamping tweezers with K550993+K550997
Clamping tweezers opti-fix series. Consisting of:
Basic element K550993 Exchangeable tips K550997 For clamping of small and smallest specimens. Attach the clamping tweezers to for e.g. rotatable and swivel receiver, tailstock, clamping blocks or articulated arm. The use of different exchangeable tips allows extension of the clamping ranges at a reasonable price. Clamping range 0.5 mm - 1.5 mm Clamping width 3 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K551019

Codice componente
K551019
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

326.84 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Applicazione per Vision Clamping Range(mm) 0,5-1,5
Clamping Width(mm) 3 Component Type Clamping component Descrizione Clamping tweezers opti-fix series. Consisting of: Basic element K550993 Exchangeable tips K550997 For clamping of small and smallest specimens. Attach the clamping tweezers to for e.g. rotatable and swivel receiver, tailstock, clamping blocks or articulated arm. The use of different exchangeable tips allows extension of the clamping ranges at a reasonable price. ● Clamping range 0,5 mm - 1,5 mm ● Clamping width 3 mm
Height 1(mm) 12 Length 1(mm) 70 Massa(g) 20
Outside Diameter A(mm) 6 Product Line opti-fix Unità 1
Width 1(mm) 12

Si trova sulla pagina di Clamping tweezers with K550993+K550997, il codice articolo è il seguente: K551019.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551019.

Supporto tecnico