SUPPORTO PER SNODO (Codici componente)

SUPPORTO PER SNODO
Clamping knuckle opti-fix series. For creating of free angles, for e.g. with the spring loaded clamping rod K551012.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K551083

Codice componente
K551083
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

104.21 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Applicazione per Vision Bore Diameter A(mm) 6
Bore Diameter B(mm) 6,1 Component Type Clamping component Descrizione Clamping knuckle opti-fix series. For creating of free angles, for e.g. with the spring loaded clamping rod K551012.
Length 1(mm) 35 Massa(g) 2 Outside Diameter A(mm) 16
Outside Diameter B(mm) 13,5 Product Line opti-fix Unità 1

Si trova sulla pagina di SUPPORTO PER SNODO, il codice articolo è il seguente: K551083.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551083.

Supporto tecnico