Clamping fixture with M4 thread (Codici componente)

Clamping fixture with M4 thread
Dispositivo di serraggio con filettatura M4 serie opti-fix. Per fissare ad es. morsetto a molla o perno di centraggio. Può essere usato anche come elemento di centraggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K550853

Codice componente
K550853
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.11 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Applicazione per Vision Component Type Clamping component
Descrizione Dispositivo di serraggio con filettatura M4 serie opti-fix. Per fissare ad es. morsetto a molla o perno di centraggio. Può essere usato anche come elemento di centraggio. Height 1(mm) 8 Length 1(mm) 18
Massa(g) 5 Product Line opti-fix Thread 1 M4
Unità 1 Width 1(mm) 10 Width 2(mm) 5

Si trova sulla pagina di Clamping fixture with M4 thread, il codice articolo è il seguente: K550853.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K550853.

Supporto tecnico