Penetratore in diamante Rockwell, standard (63DIA006)

Penetratore in diamante Rockwell, standard 63DIA006

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 63DIA006

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 1,010.53

Tempi di consegna: 60 giorni


Dati Tecnici:

Descrizione: Rockwell diamond indenter with DAkkS calibration certificate and function test according to DIN EN ISO 6508-2 for HRA, HRC, HRD and HRN scales. Additionally to the geometrical specification for the calibration of Rockwell diamond indenters, a „function test“ is described in the relevant standards ISO 6508-2 and ASTM E-18.The intention of the function test is to verify the applicability of the indenter in regard of various indentation depth levels under different test forces. This indenter can be used from 10HRC as the polished and calibrated length of the diamond is longer than usual. Suitable for all Mitutoyo Rockwell hardness testing machines.

Materiale: diamond

Tipo: Diamond cone indenter


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

63DIA006

Codice componente
63DIA006
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione Materiale Tipo

1,010.53 €

1 60 giorni Rockwell diamond indenter with DAkkS calibration certificate and function test according to DIN EN ISO 6508-2 for HRA, HRC, HRD and HRN scales. Additionally to the geometrical specification for the calibration of Rockwell diamond indenters, a „function test“ is described in the relevant standards ISO 6508-2 and ASTM E-18.The intention of the function test is to verify the applicability of the indenter in regard of various indentation depth levels under different test forces. This indenter can be used from 10HRC as the polished and calibrated length of the diamond is longer than usual. Suitable for all Mitutoyo Rockwell hardness testing machines.diamondDiamond cone indenter

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Controllo durezza

Si trova sulla pagina di Penetratore in diamante Rockwell, standard, il codice articolo è il seguente: 63DIA006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63DIA006.

Tipologia prodotto

Codice componente
63DIA001
63DIA002
63DIA004
63DIA007
63DIA008
63DIA009
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Descrizione Materiale Tipo

965.79 €

1 60 giorni ---

418.42 €

1 60 giorni ---

980.26 €

1 60 giorni ---

561.84 €

1 60 giorni Rockwell ball indenter with 12,7mm 1/2" steel ball for Rockwell plastic test according to ISO 2039-2. Calibration certificate not included.AcciaioPenetratore a sfera

1,044.74 €

1 60 giorni Penetratore di diamante Rockwell con certificato di taratura DAkkS senza test funzionale secondo DIN EN ISO 6508-2 per scale di misura HRA, HRC, HRD e HRN. Adatto per l'intera serie HR-500. Supporta misure interne da un diametro di 22,0 mm.diamondDiamond cone indenter

1,040.79 €

1 60 giorni Rockwell diamond indenter with DAkkS calibration certificate and function test according to DIN EN ISO 6508-2 for HRA, HRC, HRD and HRN scales. Additionally to the geometrical specification for the calibration of Rockwell diamond indenters, a „function test“ is described in the relevant standards ISO 6508-2 and ASTM E-18.The intention of the function test is to verify the applicability of the indenter in regard of various indentation depth levels under different test forces. Suitable for all Mitutoyo Rockwell hardness testing machines.diamondDiamond cone indenter

Supporto tecnico