Ball Indenter, Tungsten Carbide Ball

Ball Indenter, Tungsten Carbide Ball
Mitutoyo indenters for Brinell hardness test. As the interface between machine and material, the indenter must be of immaculate quality. Ball holders are made by Mitutoyo, and are supplied without calibration certificate for the included ball.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11AAD721
11AAD722
11AAD723
11AAD724
11AAD735
11AAD742
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cavo di connesione per Descrizione Dimensioni (L x P x H)
(mm)
Display DP-1VA (264-505) IT-016U 264-016-10 Hardmatic table Massa
(kg)
Materiale Modello PIN Tipo USB-ITN U-WAVE-T

236.25 €

1 5 giorni -Brinell ball indenter with 10,0mm tungsten carbide ball. Calibration certificate not included.-----tungsten carbide--Penetratore a sfera--

236.25 €

1 60 giorni -Brinell ball indenter with 1,0mm tungsten carbide ball. Calibration certificate not included. Not usable for HR-600. Please use 11AAD721 for the HR-600.-----tungsten carbide--Penetratore a sfera--

236.25 €

1 60 giorni -Rockwell ball indenter with 12,7mm 1/2" tungsten carbide ball. Calibration certificate not included.-----tungsten carbide--Penetratore a sfera--

333.75 €

1 5 giorni -Penetratore a sfera Brinell con sfera in carburo di tungsteno da 5,0 mm. Certificato di taratura non incluso.-----tungsten carbide--Penetratore a sfera--

248.68 €

1 60 giorni Serie HH-300-188 x 68 x 35Comparatore analogico9591499373870.32 kg-Campione di durezza Brinell 500HBW 10/250 non standardpiatta-06AFM380F02AZD790E

365.79 €

1 5 giorni -Rockwell ball indenter with 6,35mm 1/4" tungsten carbide ball. Calibration certificate not included.-----tungsten carbide--Penetratore a sfera--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Controllo durezza

Supporto tecnico