Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
178-560-11D |
178-560-13D |
178-562-11D |
178-564-11D |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Funzioni | Metodo di misura | Profili | Giudizio di tolleranza | Velocità di misura (mm/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,598.68 € | 1 | 5 giorni | Selezionabile tra 16 lingue: Giapponese, Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Ceco, Polacco, Ungherese, Turco, Svedese, Olandese, Coreano, Cinese Tradizionale Cinese Semplificato. | Differenziale induttivo | RugositàProfilo (R), Motif, DF e altro | Limiti inferiori e superiori colorati | 0,25, 0,5, 0,75 | |||
1,598.68 € | 1 | 5 giorni | Commutabile tra 16 lingue: Giapponese, Inglese, Russo, Sloveno, Rumeno, Bulgaro, Finlandese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Ceco, Polacco, Ungherese, Turco, Svedese | Differenziale induttivo | RugositàProfilo (R), Motif, DF e altro | Limiti inferiori e superiori colorati | 0,25, 0,5, 0,75 | |||
1,835.53 € | 1 | 5 giorni | Selezionabile tra 16 lingue: Giapponese, Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Ceco, Polacco, Ungherese, Turco, Svedese, Olandese, Coreano, Cinese Tradizionale Cinese Semplificato. | Metodo ad induzione | Profilo Primario (P), Profilo di rugosità (R), DIN 4.776 | Limite inferiore e superiore | 0,25, 0,5, 0,8 | |||
3,138.16 € | 1 | 5 giorni | Selezionabile tra 16 lingue: Giapponese, Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Ceco, Polacco, Ungherese, Turco, Svedese, Olandese, Coreano, Cinese Tradizionale Cinese Semplificato. | Metodo ad induzione | Profilo Primario (P), Profilo di rugosità (R), DIN 4.776 | Limiti superiore/inferiore | 0,25, 0,5, 0,8 |
Loading...
Product Type | Rugosimetro | Measuring Range(mm) | 16, [S-type] 4,8 | Pollici - Metrici | Metrico |
---|---|---|---|---|---|
Campo(µm) | 360 | Lunghezza cavo(m) | 1 | Campo di misura(mm) | 17,5, 5,6 [Tipo S] |
Massa(g) | 500 | Alimentazione | Via adattatore AC(DC 7,5 V 1,5 W) fornito o batteria ricaricabile |
Configura
Proprietà di base
Funzioni
Metodo di misura
Profili
Giudizio di tolleranza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali