Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K650068
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Base Diametro(mm) | 11 | Materiale base | titanium |
---|---|---|---|---|---|
Description protocol system | 01-M5-WCR0,1/30°-L61-ML39-SWC3,5-BTi11 | ITP Code No. | IH M5 030 11 061 | Lunghezza(mm) | 61 |
Lunghezza 1(mm) | 39 | Renishaw Code No. | A-5555-0216 | Shaft stem material | carburo |
Thread | M5 | Tool Bore Diametro(mm) | 3,1 | Zeiss Code No. | 600342-8051-000 |
Massa(g) | 12,13 | Lunghezza effettiva(mm) | 39 |
Si trova sulla pagina di Tip Stylus M5 Carbide, il codice articolo è il seguente: K650068.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K650068.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali