Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K651098
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Base Diametro(mm) | 3 | Materiale base | Acciaio inossidabile |
---|---|---|---|---|---|
Description protocol system | 01-M2-WC30°-L10-ML3-SWC1,5-BS3 | Qmark Code No. | TM2-S30-C | Renishaw Code No. | A-5000-7813 |
Shaft stem material | carburo | Thread | M2 | Massa(g) | 0,37 |
Lunghezza effettiva(mm) | 3 |
Si trova sulla pagina di Tip Stylus M2 Carbide, il codice articolo è il seguente: K651098.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651098.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali