Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
63AAA107
Product Type | Interruttore | Alimentazione | Adattatore AC 10 V 120 mA or 5V USB | Dimensioni (L x P x H)(mm) | 55 x 58 x 31 mm |
---|---|---|---|---|---|
Massa(g) | 84 |
Si trova sulla pagina di Timerbox, il codice articolo è il seguente: 63AAA107.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63AAA107.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali