Swivel Joint Piezo M5 Titanium L 25,0mm

Swivel Joint Piezo M5 Titanium L 25,0mm
Swivel pieces are used when it is required to adjust the axial styli position because of the connecting thread of for e.g. cubes or adapters. The piezo clamping ensures fast clamping action.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K650047
K650627
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Description protocol system Diametro
(mm)
Zeiss Code No. Massa
(g)

192.11 €

1 5 giorni 09-M5-L25-BTi1818600341-8356-00026,1

146.05 €

1 60 giorni 09-M5-L25-BTi1111602030-8358-00010,76

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Thread M5 Thread 1 M5

Supporto tecnico