Swivel Joint M5, Titanium

Swivel Joint M5, Titanium
I giunti regolabili per gli stili vengono utilizzati per impostare gli stessi per compiti speciali, ad es. la misura in fori angolati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K650053

Codice componente
K650053
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

164.47 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Description protocol system 09-M5-L36-BTi18 Diametro(mm) 18
ITP Code No. GT M5 000 18 036 Qmark Code No. JM5-20-T Renishaw Code No. A-5555-0219
Thread M5 Thread 1 M5 Tool Bore Diametro(mm) 3,1
Zeiss Code No. 600342-9003-000 Massa(g) 36,49

Si trova sulla pagina di Swivel Joint M5, Titanium, il codice articolo è il seguente: K650053.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K650053.

Supporto tecnico