Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K650054
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Description protocol system | 09-M5-L30-BTi11 | Diametro(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Hexagon | M00-1126-005-000 | ITP Code No. | GT M5 000 11 030 | Qmark Code No. | JM5-15-T |
Renishaw Code No. | A-5555-0218 | Thread | M5 | Thread 1 | M5 |
Tool Bore Diametro(mm) | 3,1 | Zeiss Code No. | 600342-9002-000 | Massa(g) | 10,88 |
Si trova sulla pagina di Swivel Joint M5, il codice articolo è il seguente: K650054.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K650054.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali