Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K651448
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Base Diametro(mm) | 7 | Materiale base | Acciaio inossidabile |
---|---|---|---|---|---|
Description protocol system | 09-M3-L33-SS | Diametro(mm) | 8 | ITP Code No. | GI M4 000 09 033 |
Qmark Code No. | RJM4-33 | Renishaw Code No. | A-5003-4689 | Thread | M4 |
Thread 1 | M4 | Tool Bore Diametro(mm) | 1,3 | Massa(g) | 5 |
Si trova sulla pagina di Swivel Joint M4, il codice articolo è il seguente: K651448.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651448.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali