Swivel Joint M3

Swivel Joint M3
I giunti regolabili per gli stili vengono utilizzati per impostare gli stessi per compiti speciali, ad es. la misura in fori angolati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K651447

Codice componente
K651447
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

92.37 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Base Diametro(mm) 4 Materiale base Acciaio inossidabile
Description protocol system 09-M3-L17-SS Diametro(mm) 4 Hexagon M00-1125-002-000
Qmark Code No. RJM3-17 Renishaw Code No. A-5003-4686 Thread M3
Thread 1 M3 Tool Bore Diametro(mm) 1,3 Massa(g) 15

Si trova sulla pagina di Swivel Joint M3, il codice articolo è il seguente: K651447.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651447.

Supporto tecnico