Swivel connector M5 titanium L 30,0mm (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K650049

Codice componente
K650049
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

192.11 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Description protocol system 09-M5-L30-BTi18 Diametro(mm) 18
Hexagon M00-1126-003-000 ITP Code No. DT M5 000 11 029 Qmark Code No. RAP-1830
Renishaw Code No. A-5555-0099 Thread M5 Thread 1 M5
Tool Bore Diametro(mm) 3,1 Zeiss Code No. 602030-9095-000 Massa(g) 43,39

Si trova sulla pagina di Swivel connector M5 titanium L 30,0mm, il codice articolo è il seguente: K650049.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K650049.

Supporto tecnico