Swivel connector M5 titanium L 26,7mm (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K650976

Codice componente
K650976
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

136.84 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Description protocol system 09-M5-L26,7-STi18-BS18 Diametro(mm) 18
Thread M5 Thread 1 M5 Tool Bore Diametro(mm) 3,1
Massa(g) 33,68

Si trova sulla pagina di Swivel connector M5 titanium L 26,7mm, il codice articolo è il seguente: K650976.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K650976.

Supporto tecnico