Codice articolo del costruttore: K550340
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 43.42 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Angolo: 90 degree
Descrizione: Support prism 90° for the position-defined recording of e.g. rotationally symmetrical parts.
Lunghezza 1: 40 mm
Thread 1: -
Massa: 56 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K550340
Codice componente
|
---|
K550340 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo (degree) | Descrizione | Lunghezza 1 (mm) | Thread 1 | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.42 € | 1 | 5 giorni | 90 | Support prism 90° for the position-defined recording of e.g. rotationally symmetrical parts. | 40 | - | 56 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati |
---|
Si trova sulla pagina di Support Prism, il codice articolo è il seguente: K550340.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K550340.
Configura
Proprietà di base
Thread 1
Tipo
Angolo(degree)
Descrizione
Lunghezza 1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K550341 |
K550436 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Angolo (degree) | Descrizione | Lunghezza 1 (mm) | Thread 1 | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.42 € | 1 | 5 giorni | 120 | Support prism 120° for the position-defined recording of e.g. rotationally symmetrical parts. | 40 | - | 58 | |||
65.79 € | 1 | 60 giorni | 90 | Support prism for the location-defined receiving of for e.g. rotationally symmetrical components. | - | M4 | 50 |