Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K651165 |
K651166 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Description protocol system | Massa (g) | Lunghezza effettiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.53 € | 1 | 5 giorni | 01-M3-R2-L18,5-ML11,58-SS1,5-BS4,5 | 1,16 | 11 | |||
60.53 € | 1 | 5 giorni | 01-M3-R2-L28,5-ML13,25-SS1,5-BS4,5 | 1,75 | 13 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Rubino |
---|---|---|---|---|---|
Diametro sfera(mm) | 2 | Base Diametro(mm) | 4 | Materiale base | Acciaio inossidabile |
Shaft stem material | Acciaio inossidabile | Thread | M3 | Tool Bore Diametro(mm) | 1,3 |
Configura
Proprietà di base
Description protocol system
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali