Stylus M5 Zirconium Oxide Ball, Carbon Fiber Stem

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K651539
K651540
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Description protocol system ITP Code No. Lunghezza
(mm)
Lunghezza 1
(mm)
Renishaw Code No. Renishaw Code No. Old Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

140.92 €

1 60 giorni 01-M5-Zi6-L50-ML39,5-SCFC4-BTi10TC M5 Z60 10 0535039,5A-5003-5748-5,3139,5

197.76 €

1 60 giorni 01-M5-Zi6-L100-ML58,9-SCFC4-BTi10TC M5 Z60 50 10310058,9A-5003-5749A-5003-574965,2558,9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Grade DIN 5401 Grado 5 Ball Material Zirconium oxide
Diametro sfera(mm) 6 Base Diametro(mm) 10 Materiale base titanium
Shaft stem material Carbon fibre Thread M5 Tool Bore Diametro(mm) 2,3

Supporto tecnico