Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K651538
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Zirconium oxide |
---|---|---|---|---|---|
Diametro sfera(mm) | 4 | Base Diametro(mm) | 10 | Materiale base | titanium |
Description protocol system | 01-M5-Zi4-L20-ML11,9-SWC2-BTi10 | Diametro(mm) | 2 | ITP Code No. | TC M5 Z40 10 022 |
Lunghezza(mm) | 20 | Lunghezza 1(mm) | 11,9 | Renishaw Code No. | A-5003-5747 |
Renishaw Code No. Old | A-5003-5747 | Shaft stem material | carburo | Thread | M5 |
Tool Bore Diametro(mm) | 2,3 | Massa(g) | 32,4 | Lunghezza effettiva(mm) | 11,9 |
Si trova sulla pagina di Stylus M5 Zirconium Oxide Ball, Carbide Stem, Ø4,0mm, il codice articolo è il seguente: K651538.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651538.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali