Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K651535 |
K651536 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Description protocol system | ITP Code No. | Lunghezza (mm) | Lunghezza 1 (mm) | Renishaw Code No. | Renishaw Code No. Old | Massa (g) | Lunghezza effettiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.92 € | 1 | 60 giorni | 01-M5-SiNi6-L50-ML39,5-SCFC4,3-BS10 | TC M5 S60 10 053 | 50 | 39,5 | A-5003-5734 | A-5003-5734 | 46,35 | 39,5 | |||
197.76 € | 1 | 60 giorni | 01-M5-SiNi6-L100-ML56,9-SCFC4-BTi10 | TC M5 S60 50 103 | 100 | 56,9 | A-5003-5735 | A-5003-5735 | 65,25 | 56,9 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Silicon nitride |
---|---|---|---|---|---|
Diametro sfera(mm) | 6 | Base Diametro(mm) | 10 | Materiale base | titanium |
Shaft stem material | Carbon fibre | Thread | M5 | Tool Bore Diametro(mm) | 2,3 |
Configura
Proprietà di base
Description protocol system
ITP Code No.
Lunghezza(mm)
Lunghezza 1(mm)
Renishaw Code No.
Renishaw Code No. Old
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali