Codice articolo del costruttore: K651533
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 91.18 €
Tempi di consegna: 60 giorni
Diametro sfera: 2 mm
Base Diametro: 10 mm
Description protocol system: 01-M5-SiNi2-L20-ML11-SWC1-BTi10
Diametro: 1 mm
Hexagon: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K651533
Codice componente
|
---|
K651533 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro sfera (mm) | Base Diametro (mm) | Description protocol system | Diametro (mm) | Hexagon | ITP Code No. | Lunghezza (mm) | Lunghezza 1 (mm) | Qmark Code No. | Renishaw Code No. | Renishaw Code No. Old | Tool Bore Diametro (mm) | Zeiss Code No. | Massa (g) | Lunghezza effettiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.18 € | 1 | 60 giorni | 2 | 10 | 01-M5-SiNi2-L20-ML11-SWC1-BTi10 | 1 | - | TH M5 S20 10 021 | 20 | 11 | - | A-5003-5732 | A-5003-5732 | 2,3 | - | 29,7 | 11 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Silicon nitride |
---|---|---|---|---|---|
Materiale base | titanium | Shaft stem material | carburo | Thread | M5 |
Si trova sulla pagina di Stylus M5 Silicon Nitride Ball, Carbide Stem, il codice articolo è il seguente: K651533.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651533.
Configura
Proprietà di base
Hexagon
Qmark Code No.
Zeiss Code No.
Tipo
Diametro sfera(mm)
Base Diametro(mm)
Description protocol system
Diametro(mm)
ITP Code No.
Lunghezza(mm)
Lunghezza 1(mm)
Renishaw Code No.
Renishaw Code No. Old
Tool Bore Diametro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K651534 |
K656000 |
K656001 |
K656002 |
K656003 |
K656004 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro sfera (mm) | Base Diametro (mm) | Description protocol system | Diametro (mm) | Hexagon | ITP Code No. | Lunghezza (mm) | Lunghezza 1 (mm) | Qmark Code No. | Renishaw Code No. | Renishaw Code No. Old | Tool Bore Diametro (mm) | Zeiss Code No. | Massa (g) | Lunghezza effettiva (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.29 € | 1 | 60 giorni | 4 | 10 | 01-M5-SiNi4-L20-ML11,9-SWC2-BTi10 | 1 | - | TC M5 S40 10 022 | 20 | 11,9 | - | A-5003-5733 | A-5003-5733 | 2,3 | - | 32,4 | 11,9 | |||
135.53 € | 1 | 5 giorni | 3 | 11 | 01-M5-SN3-L23,5-ML13,5-SCFC2-BTi11 | - | - | TH M5 S30 11 025/K | 23,5 | 13,5 | ATG-3025-SN | - | - | 3,1 | 626115-0303-025 | 3,88 | 13,5 | |||
139.47 € | 1 | 60 giorni | 3 | 11 | 01-M5-SN3-L32-ML22-SCFC2-BTi11 | - | M00-1121-029-000 | TH M5 S30 11 033/K | 32 | 22 | ATG-3033-SN | A-5555-3786 | - | 3,1 | 626115-0300-033 | 4,29 | 22 | |||
153.95 € | 1 | 5 giorni | 3 | 11 | 01-M5-SN3-L48,5-ML38,5-SCFC2-BTi11 | - | M00-1121-023-000 | TH M5 S30 11 050/K | 48,5 | 38,5 | ATG-3050-SN | A-5555-3787 | - | 3,1 | 626115-0302-050 | 4,98 | 38,5 | |||
156.58 € | 1 | 60 giorni | 3 | 11 | 01-M5-SN3-L56,5-ML46,5-SCFC2-BTi11 | - | M00-1121-025-000 | TH M5 S30 11 058/K | 56,5 | 46,5 | ATG-3058-SN | A-5555-3734 | - | 3,1 | 626115-0300-058 | 5,38 | 46,5 | |||
143.42 € | 1 | 5 giorni | 4 | 11 | 01-M5-SN4-L31,5-ML21,5-SCFC2-BTi11 | - | - | TH M5 S40 11 033/K | 31,5 | 21,5 | ATG-4033.5-SN | A-5555-3788 | - | 3,1 | 626115-0400-034 | 4,43 | 21,5 |