Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K651607 |
K651608 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro sfera (mm) | Description protocol system | ITP Code No. | Renishaw Code No. | Massa (g) | Lunghezza effettiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.42 € | 1 | 60 giorni | 2 | 01-M4-Zi2-L19-ML9,2-SS1,4-BS7 | TI M4 Z20 07 020 | A-5003-5742 | 2,5 | 9,2 | |||
66.32 € | 1 | 60 giorni | 4 | 01-M4-Zi4-L18-ML13,7-SS3-BS7 | TI M4 Z40 07 020 | A-5003-5743 | 2,1 | 13,7 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Zirconium oxide |
---|---|---|---|---|---|
Base Diametro(mm) | 7 | Materiale base | Acciaio inossidabile | Shaft stem material | Acciaio inossidabile |
Thread | M4 | Tool Bore Diametro(mm) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Diametro sfera(mm)
Description protocol system
ITP Code No.
Renishaw Code No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali