Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K651609 |
K651610 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Description protocol system | ITP Code No. | Renishaw Code No. | Massa (g) | Lunghezza effettiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.92 € | 1 | 60 giorni | 01-M4-Zi6-L50-ML38,5-SCFC4,4-BS7 | TC M4 Z60 07 053 | A-5003-5744 | 5,1 | 38,5 | |||
249.87 € | 1 | 60 giorni | 01-M4-Zi6-L100-ML88,5-SCFC4,4-BS7 | TC M4 Z60 07 103 | A-5003-5745 | 6,2 | 88,5 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Zirconium oxide |
---|---|---|---|---|---|
Diametro sfera(mm) | 6 | Base Diametro(mm) | 7 | Materiale base | Acciaio inossidabile |
Shaft stem material | Carbon fibre | Thread | M4 | Tool Bore Diametro(mm) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Description protocol system
ITP Code No.
Renishaw Code No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali