Stylus M4 Silicon Nitride Ball, Carbide Stem

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K651804
K651805
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Description protocol system Tool Bore Diametro
(mm)
Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

113.68 €

1 5 giorni 01-M4-SiN3-L20-ML8,5-SWC2-BS723,318,5

133.82 €

1 5 giorni 01-M4-SiN3-L50-ML38,5-SWC2-BS7-4,6138,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Grade DIN 5401 Grado 5 Ball Material Silicon nitride
Diametro sfera(mm) 3 Base Diametro(mm) 7 Materiale base Acciaio inossidabile
Shaft stem material carburo Thread M4

Supporto tecnico