Stylus M4 Ruby Ball, Stainless Steel Stem

Stylus M4 Ruby Ball, Stainless Steel Stem
Straight styli are used to detect easily reachable features on the measured surface.
Ruby, as the hardest of all stylus tip materials, is the perfect choice for most applications.
Stainless steel is the primary material of choice for high-strength precision styli and extensions If weight can be disregarded.
Because of the adhesive material build up, the scanning of aluminium surfaces with ruby tips is not recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K651185
K651186
K651187
K651188
K651189
K651190
K651191
K651192
K651193
K651194
K651335
K651572
K651591
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sfera
(mm)
Base Diametro
(mm)
Description protocol system ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

45.66 €

1 60 giorni 5-01-M4-R5-L17,5-ML12,5-SS3,5-BS7TI M4 050 07 020TM4-5020-SA-5000-75532,3912,5

52.82 €

1 5 giorni 1-01-M4-R1-L19,5-ML4-SS0,7-BS7TI M4 010 07 020TM4-1020-S A-5000-75452,524

50.79 €

1 5 giorni 2-01-M4-R2-L19-ML8-SS1,35-BS7TI M4 020 07 020TM4-2020-S A-5000-75472,258

45.66 €

1 5 giorni 4-01-M4-R4-L18-ML13-SS3-BS7TI M4 040 07 020TM4-4020-SA-5000-75512,1313

45.66 €

1 5 giorni 5-01-M4-R5-L20-ML-15-SS3,5-BS7TI M4 050 07 020TM4-5020-SA-5000-75532,315

48.29 €

1 5 giorni 6-01-M4-R6-L20-ML15,5-SS4-BS7TI M4 060 07 020TM4-6020-SA-5000-75553,5115,5

67.24 €

1 60 giorni 8-01-M4-R8-L20-ML20-SS4,5-BS7TI M4 080 07 020TM4-8020-SA-5000-75574,7220

69.74 €

1 60 giorni 5-01-M4-R5-L50-ML36-SS3,5-BS7TI M4 050 07 052TM4-5052.5-SA-5000-75214,7236

79.74 €

1 5 giorni 5-01-M4-R5-L100-ML86-SS7-BS7TI M4 050 07 102TM4-50102-SA-5000-752211,386

45.66 €

1 5 giorni 3-01-M4-R3-L20-ML14,5-BS7TI M4 030 07 020TM4-3020-SA-5000-75492,0314,5

116.05 €

1 60 giorni 57-TI M4 050 07 152TM4-50102-SA-5000-75235133

42.51 €

1 60 giorni 5701-M4-R5-L30-ML26-SS3-BS7TI M4 050 07 032TM4-5032.5-SA-5000-63522,9326

63.95 €

1 60 giorni 5701-M4-R5-L10,5-ML5,5-SS3,5-BS7TI M4 050 07 013-A-5003-35502,15,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Grade DIN 5401 Grado 5 Ball Material Rubino
Materiale base Acciaio inossidabile Shaft stem material Acciaio inossidabile Thread M4
Tool Bore Diametro(mm) 2

Supporto tecnico