Stylus M4 Ruby Ball, Ceramic Stem

Stylus M4 Ruby Ball, Ceramic Stem
Straight styli are used to detect easily reachable features on the measured surface. Ruby, as the hardest of all stylus tip materials, is the perfect choice for most applications. The very lightweight and extremely stiff character of ceramic materials and its low thermal expansion, makes it the ideal material, especially for long stems and extensions. The brittle characteristic can protect probes from the effects of crash. Because of the adhesive material build up, the scanning of aluminium surfaces with ruby tips is not recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K651181
K651182
K651183
K651184
K651321
K651403
K651404
K651407
K651408
K651552
K651587
K651588
K651589
K651590
K651602
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ball Grade DIN 5401 Diametro sfera
(mm)
Base Diametro
(mm)
Description protocol system Hexagon ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Thread Tool Bore Diametro
(mm)
Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

94.74 €

1 5 giorni Grado 567-----M429,7336

106.71 €

1 5 giorni Grado 58-01-M4-R8-L50-ML50-SCER4,5-BS7-TK M4 080 07 054TM4-8054-CA-5000-7795M426,0650

101.32 €

1 5 giorni Grado 567-----M429,7386

130.53 €

1 5 giorni Grado 58-01-M4-R8-L100-ML100-SCER4,5-BS7-TK M4 080 07 104TM4-80104-C A-5000-7796M429,14100

170.53 €

1 5 giorni ------------

89.47 €

1 60 giorni Grado 56-01-M4-R6-L100-ML86-SCER4-BS7-TK M4 060 07 103TM4-60103-C A-5000-3712M427,7686

94.74 €

1 5 giorni ------------

97.37 €

1 5 giorni Grado 547---TM4-4052-CA-5003-0233M424,7333,5

88.16 €

1 60 giorni Grado 567--TKM406007053-A-5000-3709M425,0939

86.45 €

1 5 giorni Grado 56701-M4-R6-L75-ML63,5-SCER4,5-BS7--TM4-6078-CA-5003-2764M4-10063,5

178.82 €

1 60 giorni Grado 55701-M4-R5-L100-ML83,5-SCER3,8-BS7-TK M4 050 07 102TM4-50102.5-CA-5000-9761M426,1583,5

85.26 €

1 5 giorni Grado 55701-M4-R5-L50-ML33,5-SCER3,8-BS7-TK M4 050 07 052TM4-5052.5-CA-5003-0235M424,7233,5

78.39 €

1 5 giorni Grado 55701-M4-R5-L75-ML78,5-SCER4-BS7-TK M4 050 07 077TM4-5077.5-CA-5003-0236M424,760,3

86.45 €

1 5 giorni Grado 56701-M4-R6-L75-ML63,5-SCER4,5-BS703969450TK M4 060 07 078TM4-6078-CA-5003-4860M4-4,3463,5

104.45 €

1 60 giorni Grado 58701-M4-R8-L75-ML75-SCER4,5-BS7-TK M4 080 07 079TM4-8079-CA-5003-4802M426,3875

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Material Rubino Materiale base Acciaio inossidabile
Shaft stem material Ceramica

Supporto tecnico