Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K651340 |
K651356 |
K651463 |
K651464 |
K651737 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro sfera (mm) | Materiale base | Description protocol system | ITP Code No. | Qmark Code No. | Renishaw Code No. | Massa (g) | Lunghezza effettiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.89 € | 1 | 60 giorni | 6 | Acciaio inossidabile | 01-M4-R6-L200-ML188,5-SCFC4,5-BS7 | TC M4 060 07 203 | TM4-60203-G | A-5003-1075 | 8,82 | 188,5 | |||
158.68 € | 1 | 5 giorni | 6 | Acciaio inossidabile | 01-M4-R6-L100-ML88,5-SCFC4,5-BS7 | TC M4 060 07 103 | - | A-5003-1358 | 6,27 | 88,5 | |||
140.92 € | 1 | 5 giorni | 6 | Acciaio inossidabile | 01-M4-R6-L50-ML38,5-SCFC4,5-BS7 | TC M4 060 07 053 | - | A-5003-1436 | 5 | 38,5 | |||
400.26 € | 1 | 60 giorni | 6 | Acciaio inossidabile | 01-M4-R6-L300-ML288,5-SCFC4,5-BS7 | TC M4 060 07 303 | TM4-60303-G | A-5003-4179 | 11,36 | 288,5 | |||
396.71 € | 1 | 60 giorni | 8 | titanium | 01-M4-R8-L300-ML283,5-SCFC4-BS7 | - | - | - | 10,41 | 283,5 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Rubino |
---|---|---|---|---|---|
Base Diametro(mm) | 7 | Shaft stem material | Carbon fibre | Thread | M4 |
Tool Bore Diametro(mm) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Diametro sfera(mm)
Materiale base
Description protocol system
ITP Code No.
Qmark Code No.
Renishaw Code No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali