Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K651592 |
K651593 |
K651594 |
K651595 |
K651596 |
K651597 |
K651598 |
K651599 |
K651600 |
K651601 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro sfera (mm) | Description protocol system | ITP Code No. | Qmark Code No. | Renishaw Code No. | Thread | Tool Bore Diametro (mm) | Massa (g) | Lunghezza effettiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.11 € | 1 | 5 giorni | 3 | 01-M4-R3-L50-ML38,5-SWC2-BS7 | TH M4 030 07 051 | TM4-3051.5 | A-5003-3680 | M4 | 2 | 4,62 | 38,5 | |||
76.97 € | 1 | 60 giorni | 1 | 01-M4-R1-L20-ML10-SWC0,7-BS7 | TH M4 010 R7 020 | TM4-1020.5-DS.7 | A-5003-4792 | M4 | 2 | 2,44 | 10 | |||
78.39 € | 1 | 5 giorni | 3 | 01-M4-R3-L20-ML8,5-SWC2-BS7 | TH M4 030 07 021 | TM4-3021.5 | A-5003-4793 | M3 | 1,3 | 3,32 | 8,5 | |||
78.39 € | 1 | 60 giorni | 4 | 01-M4-R4-L20-ML8,5-SWC2-BS7 | TH M4 040 07 022 | TM4-4022 | A-5003-4794 | M4 | 2 | 3,47 | 8,5 | |||
83.61 € | 1 | 60 giorni | 5 | 01-M4-R5-L20-ML7,9-SWC2,5-BS7 | TH M4 050 07 022 | TM4-5022.5 | A-5003-4795 | M4 | 2 | 4,34 | 7,9 | |||
83.61 € | 1 | 60 giorni | 6 | 01-M4-R6-L20-ML10,7-SWC2,5-BS7 | TH M4 060 07 023 | TM4-6023 | A-5003-4796 | M4 | 2 | 4,54 | 10,7 | |||
94.74 € | 1 | 5 giorni | 2 | - | TH M4 020 07 051 | TM4-2051 | A-5003-4797 | M4 | - | 10 | 40 | |||
110.13 € | 1 | 60 giorni | 4 | 01-M4-R4-L50-ML38,5-SWC2-BS7 | TH M4 040 07 052 | TM4-4052 | A-5003-4799 | M4 | 2 | 4,82 | 38,5 | |||
90.59 € | 1 | 60 giorni | 5 | 01-M4-R5-L50-ML37,9-SWC2,5-BS7 | TH M4 050 07 052 | TM4-5052.5 | A-5003-4800 | M4 | 2 | 6,06 | 37,9 | |||
90.59 € | 1 | 60 giorni | 6 | 01-M4-R6-L50-ML40,7-SWC2,5-BS7 | TH M4 060 07 053 | TM4-6053 | A-5003-4801 | M4 | 2 | 6,66 | 40,7 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Rubino |
---|---|---|---|---|---|
Base Diametro(mm) | 7 | Materiale base | Acciaio inossidabile | Shaft stem material | carburo |
Configura
Proprietà di base
Diametro sfera(mm)
Description protocol system
ITP Code No.
Qmark Code No.
Renishaw Code No.
Thread
Tool Bore Diametro(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali