Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K650275
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Zirconium oxide |
---|---|---|---|---|---|
Diametro sfera(mm) | 6 | Base Diametro(mm) | 4 | Materiale base | Acciaio inossidabile |
Description protocol system | 01-M3-Zr6-L100-ML100-SCFC4-BS4 | ITP Code No. | TC M3 Z60 04 103 | Qmark Code No. | TM3-60103-G-Z |
Renishaw Code No. | A-5003-5741 | Shaft stem material | Carbon fibre | Thread | M3 |
Tool Bore Diametro(mm) | 1,3 | Massa(g) | 2,89 | Lunghezza effettiva(mm) | 100 |
Si trova sulla pagina di Stylus M3 Zirconium Oxide, Carbon Fiber Stem, il codice articolo è il seguente: K650275.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K650275.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali