Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K651567
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Zirconium oxide |
---|---|---|---|---|---|
Diametro sfera(mm) | 4 | Base Diametro(mm) | 4 | Materiale base | Acciaio inossidabile |
Description protocol system | 01-M3-Zi4-L21-ML17,2-SS1,4-BS4 | ITP Code No. | TI M3 Z40 04 023 | Renishaw Code No. | A-5003-5737 |
Shaft stem material | Acciaio inossidabile | Thread | M3 | Tool Bore Diametro(mm) | 1,3 |
Massa(g) | 1,4 | Lunghezza effettiva(mm) | 17,2 |
Si trova sulla pagina di Stylus M3 Zirconium Oxide Ball, Stainless Steel Stem, il codice articolo è il seguente: K651567.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651567.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali