Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro sfera (mm) | Base Diametro (mm) | Materiale base | Description protocol system | ITP Code No. | Lunghezza (mm) | Lunghezza 1 (mm) | Qmark Code No. | Renishaw Code No. | Thread | Tool Bore Diametro (mm) | Zeiss Code No. | Massa (g) | Lunghezza effettiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.50 € | 1 | 60 giorni | 3 | 11 | titanium | 01-M5-R3-L23,5-ML13,5-SCFC2-BTi11 | TC M5 030 11 025 | - | - | ATG-3025-TX | A-5555-1916 | M5 | 3,1 | 626105-0300-025 | 4 | 13,5 | |||
59.21 € | 1 | 60 giorni | 3 | 11 | titanium | 01-M5-R3-L32-ML22-SCFC2-BTi11 | TC M5 030 11 033 | - | - | ATG-3033-TX | A-5555-1847 | M5 | 3,1 | 626105-0300-033 | 3,41 | 22 | |||
62.76 € | 1 | 60 giorni | 3 | 11 | titanium | 01-M5-R3-L48,5-ML38,5-SCFC2-BTi11 | TC M5 030 11 050 | - | - | ATG-3050-TX | A-5555-0730 | M5 | 3,1 | 626105-0300-050 | 3,49 | 38,5 | |||
75.79 € | 1 | 60 giorni | 3 | 11 | titanium | 01-M5-R3-L56,5-ML46,5-SCFC2-BTi11 | TC M5 030 11 058 | - | - | ATG-3058-TX | A-5555-3806 | M5 | 3,1 | 626105-0300-058 | 3,53 | 46,5 | |||
66.32 € | 1 | 60 giorni | 4 | 11 | titanium | 01-M5-R4-L31,5-ML21,94-SCFC2-BTi11 | TC M5 040 11 033 | - | - | ATG-4033-TX | A-5555-1917 | M5 | 3,1 | 626105-0400-033 | 3,47 | 21,94 | |||
76.97 € | 1 | 60 giorni | 4 | 11 | titanium | 01-M5-R4-L62-ML52,44-SCFC2-BTi11 | TC M5 040 11 064 | - | - | ATG-4064-TX | A-5555-0731 | M5 | 3,1 | 626105-0400-064 | 3,62 | 52,44 | |||
72.24 € | 1 | 60 giorni | 5 | 11 | titanium | 01-M5-R5-L50,5-ML51-SCFC3,5-BTi11 | TC M5 050 11 053 | - | - | - | A-5555-2013 | M5 | 3,1 | - | 4,07 | 41 | |||
71.05 € | 1 | 60 giorni | 5 | 11 | titanium | 01-M5-R5-L47,5-ML38-SCFC3,5-BTi11 | TC M5 050 11 050 | - | - | ATG-5050-TX | A-5555-0732 | M5 | 3,1 | 626105-0510-050 | 4,03 | 38 | |||
72.24 € | 1 | 60 giorni | 5 | 11 | titanium | 01-M5-R5-L72,5-ML63-SCFC3,5-BTi11 | TC M5 050 11 075 | - | - | ATG-5075-TX | A-5555-0735 | M5 | 3,1 | 626105-0510-075 | 4,41 | 63 | |||
75.79 € | 1 | 60 giorni | 6 | 11 | titanium | 01-M5-R6-L51-ML42-SCFC3,5-BTi11 | TC M5 060 11 054 | - | - | ATG-6054-TX | A-5555-0733 | M5 | 3,1 | 626105-0610-054 | 4,26 | 42 | |||
116.05 € | 1 | 60 giorni | 7 | 11 | titanium | 01-M5-R7-L51,5-ML43-SCFC3,5-BTi11 | TC M5 070 11 055 | - | - | ATG-7055-TX | A-5555-0734 | M5 | 3,1 | 626105-0710-055 | 5 | 43 | |||
93.55 € | 1 | 60 giorni | 8 | 11 | titanium | 01-M5-R8-L59,5-ML48,38-SCFC6-BTi11 | TC M5 080 11 063 | - | - | ATG-8063-TX | A-5555-3807 | M5 | 3,1 | 626105-0820-063 | 6,64 | 48,38 | |||
121.97 € | 1 | 60 giorni | 8 | 11 | titanium | 01-M5-R8-L96-ML84,88-SCFC6-BTi11 | TC M5 080 11 100 | - | - | ATG-80100-TX | A-5555-1918 | M5 | 3,1 | 626105-0820-100 | 8,29 | 84,88 | |||
101.84 € | 1 | 60 giorni | 8 | 11 | titanium | 01-M5-R8-L110,5-ML99,38-SCFC6-BTi11 | TC M5 080 11 114 | - | - | ATG-80114-TX | A-5555-3808 | M5 | 3,1 | 626105-0820-114 | 8,95 | 99,38 | |||
130.26 € | 1 | 60 giorni | 8 | 11 | titanium | 01-M5-R8-L146-ML134,88-SCFC6-BTi11 | TC M5 080 11 150 | - | - | ATG-80150-TX | A-5555-9361 | M5 | 3,1 | 626105-0820-150 | 10,55 | 134,88 | |||
138.55 € | 1 | 60 giorni | 8 | 11 | titanium | 01-M5-R8-L196-ML184,88-SCFC6-BTi11 | TC M5 080 11 200 | - | - | ATG-80200-TX | A-5555-1112 | M5 | 3,1 | 626105-0820-200 | 12,81 | 184,88 | |||
99.47 € | 1 | 60 giorni | 9 | 11 | titanium | 01-M5-R9-L60-ML50,57-SCFC6-BTi11 | TC M5 090 11 064 | - | - | - | A-5555-3809 | M5 | 3,1 | - | 7,1 | 50,75 | |||
111.32 € | 1 | 60 giorni | 10 | 11 | titanium | 01-M5-R10-L60,5-ML53,13-SCFC6-BTi11 | TC M5 100 11 065 | - | - | ATG-10065-TX | A-5555-1027 | M5 | 3,1 | 626105-1020-065 | 7,61 | 53,13 | |||
125.53 € | 1 | 60 giorni | 10 | 11 | titanium | 01-M5-R10-L113-ML105,63-SCFC6-BTi11 | TC M5 100 11 118 | - | - | ATG-100118-TX | A-5555-3998 | M5 | 3,1 | 626105-1020-118 | 9,98 | 105,63 | |||
146.84 € | 1 | 60 giorni | 10 | 11 | titanium | 01-M5-R10-L145-ML137,63-SCFC6-BTi11 | TC M5 100 11 150 | - | - | ATG-100150-TX | A-5555-0643 | M5 | 3,1 | 626105-1020-150 | 11,49 | 137,63 | |||
170.53 € | 1 | 60 giorni | 10 | 11 | titanium | 01-M5-R10-L195-ML187,63-SCFC6-BTi11 | TC M5 100 11 200 | - | - | ATG-100200-TX | A-5555-0644 | M5 | 3,1 | 626105-1020-200 | 13,75 | 187,63 | |||
345.79 € | 1 | 60 giorni | 8 | - | Acciaio inossidabile | 01-M2-R8-L300-ML275-SCFC6-BS11 | TC M5 080 10 304 | - | - | ATG-80304-G | A-5003-5272 | M2 | 1,3 | - | - | 275 | |||
105.39 € | 1 | 60 giorni | 8 | 10 | titanium | 01-M5-R8-L50-ML39,5-SCFC6-BTi10 | TC M5 080 10 054 | - | - | ATG-8054-G | A-5003-5238 | M5 | 3,1 | - | 5,64 | 39,5 | |||
114.87 € | 1 | 60 giorni | 10 | 10 | titanium | 01-M5-R10-L50-ML44,5-SCFC6-BTi10 | TC M5 100 10 055 | - | - | ATG-10055-G | A-5003-5239 | M5 | 3,1 | - | 6,52 | 44,5 | |||
113.21 € | 1 | 60 giorni | 6 | 10 | titanium | 01-M5-R6-L75-ML65,1-SCFC4-BTi10 | TC M5 060 10 078 | - | - | ATG-6078-G | A-5003-5250 | M5 | 3,1 | - | 4,51 | 65,1 | |||
114.87 € | 1 | 60 giorni | 8 | 10 | titanium | 01-M5-R8-L75-ML64,5-SCFC6-BTi10 | TC M5 080 10 079 | - | - | ATG-8079-G | A-5003-5251 | M5 | 3,1 | - | 6,77 | 64,5 | |||
124.34 € | 1 | 60 giorni | 10 | 10 | titanium | 01-M5-R10-L75-ML69,5-SCFC6-BTi10 | TC M5 100 10 080 | - | - | ATG-10080-G | A-5003-5252 | M5 | 3,1 | - | 7,65 | 69,5 | |||
135.00 € | 1 | 60 giorni | 6 | 10 | titanium | 01-M5-R6-L100-ML58,9-SCFC4-BTi10 | TC M5 060 50 103 | 100 | 58,9 | - | A-5003-5259 | M5 | 3,1 | - | 12,21 | 58,9 | |||
102.43 € | 1 | 60 giorni | 6 | 10 | titanium | 01-M5-R6-L100-ML90,1-SCFC4-BTi10 | TC M5 060 10 103 | 100 | 90,1 | - | A-5003-5260 | M5 | 3,1 | - | 5 | 90,1 | |||
131.45 € | 1 | 60 giorni | 8 | 10 | titanium | 01-M5-R8-L100-ML50-SCFC6-BTi10 | TC M5 080 50 104 | 100 | 50 | - | A-5003-5261 | M5 | 3,1 | - | 15,47 | 50 | |||
148.03 € | 1 | 60 giorni | 8 | 10 | titanium | 01-M5-R8-L100-ML89,5-SCFC6-BTi10 | TC M5 080 10 104 | 100 | 89,5 | - | A-5003-5262 | M5 | 3,1 | - | 7,91 | 89,5 | |||
139.74 € | 1 | 60 giorni | 10 | 10 | titanium | 01-M5-R10-L100-ML95,5-SCFC6-BTi10 | TC M5 100 50 105 | 100 | 95,5 | - | A-5003-5263 | M5 | 3,1 | - | 16,4 | 95,5 | |||
171.71 € | 1 | 60 giorni | 10 | 10 | titanium | 01-M5-R10-L100-ML94,5-SCFC6-BTi10 | TC M5 100 10 105 | 100 | 94,5 | - | A-5003-5264 | M5 | 3,1 | - | 8,78 | 94,5 | |||
243.95 € | 1 | 60 giorni | 10 | 10 | titanium | 01-M5-R10-ML150-ML144,5-SCFC6-BTi10 | TC M5 100 10 155 | 150 | 144,5 | ATG-100155-G | A-5003-5267 | M5 | 3,1 | - | 12,06 | 144,5 | |||
325.66 € | 1 | 60 giorni | 6 | 10 | titanium | 01-M5-R6-L200-ML187-SCFC4-BTi10 | TC M5 060 10 203 | 200 | 187 | ATG-60103-G | A-5003-5268 | M5 | 3,1 | - | 7,6 | 187 | |||
383.68 € | 1 | 60 giorni | 6 | 10 | titanium | 01-M5-R6-L300-ML287-SCFC4,5-BTi10 | TC M5 060 10 303 | - | - | ATG-60303-G | A-5003-5271 | M5 | 3,1 | - | 9,61 | 287 | |||
401.45 € | 1 | 60 giorni | 8 | 10 | titanium | 01-M5-R8-L300-ML280-SCFC6-BTi10 | TC M5 080 10 304 | - | - | ATG-80304-G | A-5003-5272 | M5 | 3,1 | - | 17,94 | 280 | |||
262.89 € | 1 | 60 giorni | 10 | 10 | titanium | 01-M5-R10-L300-ML294-SCFC6-BTi10 | TC M5 100 10 305 | - | - | - | A-5003-5273 | M5 | 3,1 | - | 18,84 | 294,5 | |||
84.08 € | 1 | 60 giorni | 5 | 10 | titanium | 01-M5-R5-L100-ML57,3-SCFC3-BTi10 | - | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 10,93 | 57,3 | |||
88.82 € | 1 | 60 giorni | 4 | 10 | titanium | 01-M5-R4-L100-ML50-SCFC3-BTi10 | - | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 10,81 | 50 | |||
63.95 € | 1 | 60 giorni | 5 | 10 | titanium | 01-M5-R5-L20-ML11,5-SCFC3-BTi10 | - | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 2,94 | 11,5 | |||
65.13 € | 1 | 60 giorni | 5 | 10 | titanium | 01-M5-R5-L30-ML21,5-SCFC3-BTi10 | - | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 3,05 | 21,5 | |||
69.87 € | 1 | 60 giorni | 5 | 10 | titanium | 01-M5-R5-L50-ML41,5-SCFC3-BTi10 | - | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 3,27 | 41,5 | |||
84.08 € | 1 | 60 giorni | 5 | 10 | titanium | 01-M5-R5-L100-ML91,5-SCFC3-BTi10 | - | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 3,84 | 91,5 | |||
69.87 € | 1 | 60 giorni | 2,5 | 10 | titanium | 01-M5-R2,5-L50-ML41-SCFC2-BTi10 | - | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 2,84 | 41 | |||
56.84 € | 1 | 60 giorni | 3 | 10 | titanium | 01-M5-R3-L20-ML11-SCFC2-BTi10 | - | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 2,71 | 11 | |||
58.03 € | 1 | 60 giorni | 3 | 10 | titanium | 01-M5-R3-L30-ML21-SCFC2-BTi10 | - | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 2,76 | 21 | |||
59.21 € | 1 | 60 giorni | 3 | 10 | titanium | 01-M5-R3-L40-ML31-SCFC2-BTi10 | - | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 2,81 | 31 | |||
61.58 € | 1 | 60 giorni | 3 | 10 | titanium | 01-M5-R3-L50-ML41-SCFC2-BTi10 | - | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 2,86 | 41 | |||
65.13 € | 1 | 60 giorni | 4 | 10 | titanium | 01-M5-R4-L20-ML11,4-SCFC2-BTi10 | - | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 2,77 | 11,4 | |||
73.42 € | 1 | 60 giorni | 4 | 10 | titanium | 01-M5-R4-L30-ML21,4-SCFC2-BTi10 | - | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 2,82 | 21,4 | |||
106.58 € | 1 | 60 giorni | 4 | 10 | titanium | 01-M5-R4-L50-ML41,4-SCFC2-BTi10 | - | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 2,92 | 41,4 | |||
121.97 € | 1 | 60 giorni | 5 | 10 | titanium | 01-M5-R5-L75-ML65,5-SCFC5-BTi10 | - | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 3,89 | 65,5 | |||
113.68 € | 1 | 60 giorni | 4 | 10 | titanium | 01-M5-R4-L75-ML65-SCFC3-BTi10 | - | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 3,77 | 65 | |||
378.95 € | 1 | 60 giorni | 10 | 10 | titanium | 01-M5-R10-L200-ML194,7-SCFC6-BTi10 | - | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 13,35 | 194,7 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Rubino |
---|---|---|---|---|---|
Shaft stem material | Carbon fibre |
Configura
Proprietà di base
Diametro sfera(mm)
Base Diametro(mm)
Materiale base
Description protocol system
ITP Code No.
Lunghezza(mm)
Lunghezza 1(mm)
Qmark Code No.
Renishaw Code No.
Thread
Tool Bore Diametro(mm)
Zeiss Code No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali