Stylus M3 Zirconium Oxide Ball, Carbide Stem

Stylus M3 Zirconium Oxide Ball, Carbide Stem
Straight styli are used to detect easily reachable features on the measured surface.
Because of the specific surface properties of contact points made of zirconium oxide
- a ceramic compound with high wear resistance – they are acknowledged as the best choice for
aggressive scanning of abrasive surfaces, such as workpieces made of cast iron.
Zirconium oxide provides a smooth and frictionless sliding performance on rough surfaces.
Bend-resistant styli stems made of tungsten carbide are ideal for virtually all standard applications
in the measuring lab with its high rigidity properties.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K651568

Codice componente
K651568
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

99.47 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Grade DIN 5401 Grado 5 Ball Material Zirconium oxide
Diametro sfera(mm) 2 Base Diametro(mm) 4 Materiale base Acciaio inossidabile
Description protocol system 01-M3-Zi2-L30-ML22,8-SWC1,5-BS4 ITP Code No. TH M3 Z20 04 031 Renishaw Code No. A-5003-5738
Shaft stem material carburo Thread M3 Tool Bore Diametro(mm) 1,3
Massa(g) 1,34 Lunghezza effettiva(mm) 22,8

Si trova sulla pagina di Stylus M3 Zirconium Oxide Ball, Carbide Stem, il codice articolo è il seguente: K651568.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651568.

Supporto tecnico