Stylus M3 Zirconium Ball, Stainless Steel Stem

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K651566

Codice componente
K651566
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

63.95 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Grade DIN 5401 Grado 5 Ball Material Zirconium oxide
Diametro sfera(mm) 2 Base Diametro(mm) 4 Materiale base Acciaio inossidabile
ITP Code No. TI M3 Z20 04 022 Renishaw Code No. A-5003-5736 Shaft stem material Acciaio inossidabile
Thread M3 Massa(g) 1,05 Lunghezza effettiva(mm) 9,96

Si trova sulla pagina di Stylus M3 Zirconium Ball, Stainless Steel Stem, il codice articolo è il seguente: K651566.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651566.

Supporto tecnico