Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K551250 |
K551251 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | Lunghezza 1 (mm) | Lunghezza 2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.92 € | 1 | 5 giorni | Magnet equipped V-anvil insert ø 20 mm for the location-defined take up of for e.g. rotationally symmetrical parts. | 25 | 10 | |||
50.92 € | 1 | 5 giorni | Magnet equipped V-anvil insert ø 12 mm for the location-defined take up of for e.g. rotationally symmetrical parts. | 16,5 | 7,5 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Angolo(degree) | 120 | Magnet | Yes |
---|---|---|---|---|---|
Massa(g) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Descrizione
Lunghezza 1(mm)
Lunghezza 2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali