Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K651560 |
K651561 |
K651787 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro sfera (mm) | Base Diametro (mm) | Description protocol system | ITP Code No. | Qmark Code No. | Renishaw Code No. | Tool Bore Diametro (mm) | Massa (g) | Lunghezza effettiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.37 € | 1 | 60 giorni | 4 | 4 | 01-M3-SiNi4-L21-ML17,2-SS2,5-BS4 | TI M3 S40 04 023 | TM3-4023-S-SN | A-5003-5061 | 1,3 | 1,4 | 17,2 | |||
92.37 € | 1 | 5 giorni | 2 | - | 01-M3-SN2-L21-ML9,8-SS1,4-BS4 | TI M3 S20 04 022 | TM3-2022-S-SN | A-5003-5723 | 1,3 | - | 9,8 | |||
146.84 € | 1 | 5 giorni | 5 | 4 | - | TI M3 S50 R4 023 | - | A-5003-6695 | - | 2 | 17 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Silicon nitride |
---|---|---|---|---|---|
Materiale base | Acciaio inossidabile | Shaft stem material | Acciaio inossidabile | Thread | M3 |
Configura
Proprietà di base
Diametro sfera(mm)
Base Diametro(mm)
Description protocol system
ITP Code No.
Qmark Code No.
Renishaw Code No.
Tool Bore Diametro(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali