Stylus M3 Silicon Nitride Ball, Ceramic Stem

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K651563
K651575
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sfera
(mm)
Description protocol system ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

120.79 €

1 60 giorni 401-M3-SiNi4-L50-ML46-SCER2-BS4TK M3 S40 04 052TM3-4052-C-SN A-5003-57251,2746

106.58 €

1 5 giorni 301-M3-SiNi3-L50-ML43-SCER2-BS3TK M3 S30 04 051TM3-3051.5-C-SNA-5004-19891043

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Grade DIN 5401 Grado 5 Ball Material Silicon nitride
Base Diametro(mm) 4 Materiale base Acciaio inossidabile Shaft stem material Ceramica
Thread M3 Tool Bore Diametro(mm) 1,3

Supporto tecnico