Stylus M3 Silicon Nitride Ball, Carbon Fiber Stem

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K651301
K651304
K651564
K651577
K651793
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sfera
(mm)
Description protocol system ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Tool Bore Diametro
(mm)
Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

121.05 €

1 5 giorni 401-M3-SN4-L21-ML13,5-SCFC3-BS4--A-5003-59771,30,8813,5

125.00 €

1 5 giorni 501-M3-SN5-L21-ML21-SCFC3-BS4--A-5003-59781,30,9121

148.03 €

1 60 giorni 601-M3-SiNi6-L75-ML75-SCFC4-BS4TC M3 S60 04 078TM3-6078-G-SN A-5003-57261,32,4875

229.74 €

1 5 giorni 601-M3-SiNi6-L75-ML75-SCFC4-BS4-TM3-6078-G-SNA-5003-5726-2,475

185.92 €

1 60 giorni 601-M3--SiN6-L100-ML100-SCFC4-BS4TC M3 S60 04 103TM3-60103-G-SNA-5003-57271,32,9100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Grade DIN 5401 Grado 5 Ball Material Silicon nitride
Base Diametro(mm) 4 Materiale base Acciaio inossidabile Shaft stem material Carbon fibre
Thread M3

Supporto tecnico