Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro sfera (mm) | Base Diametro (mm) | Description protocol system | Diametro (mm) | Hexagon | ITP Code No. | Lunghezza (mm) | Lunghezza 1 (mm) | Qmark Code No. | Renishaw Code No. | Tool Bore Diametro (mm) | Zeiss Code No. | Massa (g) | Lunghezza effettiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.84 € | 1 | 5 giorni | 5 | 3 | 01-M2-R5-L20-ML20-SWC2-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | 1,15 | 20 | |||
158.68 € | 1 | 5 giorni | 0,5 | 0,3 | 01-M2-R0,5-L20-ML7-SCFC0,3-BS3 | 0,3 | - | TH M2 005 03 020 | 20 | 7 | TM2-0520-07 | A-5003-1345 | 1,3 | - | - | 7 | |||
135.00 € | 1 | 5 giorni | 0,3 | 3 | 01-M2-R0,3-L10-ML4-SWC07/0,2-BS3 | - | - | TH M2 003 03 010 | - | - | TM2-0310-R | A-5000-7800 | 1,3 | - | 0,27 | 4 | |||
133.82 € | 1 | 5 giorni | 0,5 | 3 | 01-M2-R0,5-L10-ML4-SWC1/0,3-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,29 | 4 | |||
133.82 € | 1 | 5 giorni | 0,5 | 3 | 01-M2-R0,5-L20-ML12-SWC1/0,3-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,45 | 12 | |||
110.53 € | 1 | 5 giorni | 0,7 | 3 | 01-M2-R0,7-L10-ML4-SWC0,5-BS3 | - | - | TH M2 007 03 010 | - | - | TM2-0710 | A-5000-7801 | 1,3 | - | 0,23 | 4 | |||
44.74 € | 1 | 5 giorni | 1 | 3 | 01-M2-R1-L10-ML6-SWC0,8-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,24 | 6 | |||
57.89 € | 1 | 5 giorni | 1,5 | 3 | 01-M2-R1,5-L10-ML4-SWC1-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,32 | 4 | |||
43.42 € | 1 | 5 giorni | 2 | 3 | 01-M2-R2-L10-ML5-SWC1-BS3 | - | - | TH M2 020 63 011 | - | - | - | A-5555-0282 | 1,3 | 602030-8001-000 | 0,34 | 5 | |||
43.42 € | 1 | 5 giorni | 2 | 3 | 01-M2-R2-L10-ML6-SWC1-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,29 | 6 | |||
48.68 € | 1 | 5 giorni | 2,5 | 3 | 01-M2-R2,5-L10-ML5-SWC1,5-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,42 | 5 | |||
44.74 € | 1 | 5 giorni | 3 | 3 | 01-M2-R3-L10-ML7-SWC1,5-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,45 | 7 | |||
57.89 € | 1 | 5 giorni | 5 | 3 | 01-M2-R5-L10-ML10-SWC2-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,77 | 10 | |||
59.21 € | 1 | 5 giorni | 6 | 3 | 01-M2-R6-L10-ML10-SWC2-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,96 | 10 | |||
48.68 € | 1 | 60 giorni | 1 | 3 | 01-M2-R1-L15-ML11-SWC0,8-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,5 | 11 | |||
47.37 € | 1 | 5 giorni | 2 | 3 | 01-M2-R2-L15-ML11-SWC1-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,33 | 11 | |||
60.39 € | 1 | 5 giorni | 1 | 3 | 01-M2-R1-L20-ML7-SWC0,7-BS3 | - | - | TH M2 010 03 020 | - | - | TM2-1020-07 | A-5000-7808 | 1,3 | - | 0,48 | 7 | |||
73.68 € | 1 | 5 giorni | 1 | 3 | 01-M2-R1-L20-ML12,5-SWC0,8-BS3 | - | - | TH M2 010 03 021 | - | - | TM2-1020-DS.8 | A-5003-0033 | 1,3 | - | 0,39 | 12,5 | |||
72.37 € | 1 | 5 giorni | 1,5 | 3 | 01-M2-R1,5-L20-ML12,5-SWC1-BS3 | - | - | TH M2 015 03 021 | - | - | TM2-1520.75 | A-5003-0034 | 1,3 | - | 0,46 | 12,5 | |||
66.32 € | 1 | 5 giorni | 2 | 3 | 01-M2-R2-L20-ML15-SWC1-BS3 | - | - | - | - | - | - | A-5003-3822 | 1,3 | - | 0,45 | 15 | |||
52.63 € | 1 | 5 giorni | 2,5 | 3 | 01-M2-R2,5-L20-ML15-SWC1,5-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,69 | 15 | |||
79.08 € | 1 | 5 giorni | 3 | 3 | 01-M2-R3-L20-ML17-SWC1,5-BS3 | - | - | TH M2 030 03 021 | - | - | TM2-3021.5 | A-5003-0938 | 1,3 | - | 0,72 | 17 | |||
79.08 € | 1 | 5 giorni | 5 | 3 | 01-M2-R5-L20-ML20-SWC2,5-BS3 | - | - | - | - | - | TM2-5022.5 | A-5003-0046 | 1,3 | - | 1,47 | 20 | |||
65.79 € | 1 | 5 giorni | 6 | 3 | 01-M2-R6-L25-ML25-SWC2-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | 1,63 | 25 | |||
84.08 € | 1 | 5 giorni | 1 | 3 | 01-M2-R1-L27,5-ML20,5-SWC0,7-BS3 | - | - | TH M2 010 03 027 | - | - | TM2-1027-DS.7 | A-5000-8663 | 1,3 | - | 0,4 | 20,5 | |||
79.08 € | 1 | 5 giorni | 1,5 | 3 | 01-M2-R1,5-L30-ML22,5-SWC1-BS3 | - | - | TH M2 015 03 031 | - | - | TM2-1530-DS1 | A-5003-0035 | 1,3 | - | 0,56 | 22,5 | |||
72.37 € | 1 | 5 giorni | 2 | 3 | 01-M2-R2-L30-ML22,5-SWC1,5-BS3 | - | - | TH M2 020 03 031 | - | - | TM2-2031 | A-5003-0036 | 1,3 | - | 0,96 | 22,5 | |||
72.37 € | 1 | 5 giorni | 2,5 | 3 | 01-M2-R2,5-L30-ML22,5-SWC2-BS3 | - | - | TH M2 025 03 031 | - | - | TM2-2531-DS2 | A-5003-0038 | 1,3 | - | 1,44 | 22,5 | |||
79.08 € | 1 | 5 giorni | 3 | 3 | 01-M2-R3-L30-ML27,5-SWC2-BS3 | - | - | TH M2 030 03 032 | - | - | TM2-3031.5 | A-5003-0040 | 1,3 | - | 1,46 | 27,5 | |||
79.08 € | 1 | 5 giorni | 4 | 3 | 01-M2-R4-L30-ML30-SWC2-BS3 | - | - | TH M2 040 03 032 | - | - | TM2-4032 | A-5003-0043 | 1,3 | - | 1,56 | 30 | |||
79.08 € | 1 | 5 giorni | 5 | 3 | 01-M2-R5-L30-ML30-SWC2,5-BS3 | - | - | TH M2 050 03 032 | - | - | TM2-5032.5 | A-5003-0047 | 1,3 | - | 2,18 | 30 | |||
79.08 € | 1 | 5 giorni | 2 | 3 | 01-M2-R2-L40-ML32,5-SWC1,5-BS3 | - | - | TH M2 020 03 041 | - | - | TM2-2041 | A-5003-0037 | 1,3 | - | 1,22 | 32,5 | |||
79.08 € | 1 | 5 giorni | 2,5 | 3 | 01-M2-R2,5-L40-ML32,5-SWC2-BS3 | - | - | TH M2 025 03 041 | - | - | TM2-2541-DS2 | A-5003-0039 | 1,3 | - | 1,93 | 32,5 | |||
84.74 € | 1 | 5 giorni | 3 | 3 | 01-M2-R3-L40-ML37,5-SWC2-BS3 | - | - | TH M2 030 03 042 | - | - | TM2-3041.5 | A-5003-0041 | 1,3 | - | 1,88 | 37,5 | |||
84.74 € | 1 | 5 giorni | 4 | 3 | 01-M2-R4-L40-ML40-SWC2-BS3 | - | - | TH M2 040 03 042 | - | - | TM2-4042 | A-5003-0044 | 1,3 | - | 2 | 40 | |||
84.74 € | 1 | 5 giorni | 5 | 3 | 01-M2-R5-L40-ML40-SWC2,5-BS3 | - | - | TH M2 050 03 042 | - | - | TM2-5042.5 | A-5003-0048 | 1,3 | - | 2,89 | 40 | |||
84.74 € | 1 | 5 giorni | 3 | 3 | 01-M2-R3-L50-ML47,5-SWC2-v | - | - | TH M2 030 03 051 | - | - | TM2-3051.5 | A-5003-0042 | 1,3 | - | 2,35 | 47,5 | |||
84.74 € | 1 | 5 giorni | 4 | 3 | 01-M2-R4-L50-ML50-SWC2-BS3 | - | - | TH M2 040 03 052 | - | - | TM2-4052 | A-5003-0045 | 1,3 | - | 2,52 | 50 | |||
84.74 € | 1 | 5 giorni | 5 | 3 | 01-M2-R5-L50-ML50-SWC2,5-BS3 | - | - | TH M2 050 03 052 | - | - | TM2-5052.5 | A-5003-0049 | 1,3 | - | 3,6 | 50 | |||
121.97 € | 1 | 5 giorni | 0,5 | 3 | 01-M2-R0,5-L10-ML4-SWC0,7/0,3-BS3 | - | - | TH M2 050 03 052 | - | - | TM2-0510-R | A-5000-7805 | 1,3 | 623062-3132-000 | 0,26 | 4 | |||
85.26 € | 1 | 5 giorni | 1 | 3 | 01-M2-R1-L 52-ML37,5-SWC0,7-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,89 | 37 | |||
69.87 € | 1 | 5 giorni | 2 | 3 | 01-M2-R2-L58-ML52-SWC1,5-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | 1,63 | 52 | |||
71.17 € | 1 | 5 giorni | 4 | 3 | 01-M2-R4-L22-ML-22-SWC0,7-BS3 | - | - | TH M2 040 03 024 | - | - | TM2-4024 | A-5003-1029 | 1,3 | - | 1,14 | 22 | |||
69.63 € | 1 | 5 giorni | 1 | 3 | 01-M2-R1-L10-ML4-SWC0,7-BS3 | - | - | TH M2 010 R3 010 | - | - | TM2-1010.5-DS.7 | A-5003-1325 | 1,3 | 602030-8006-000 | 0,29 | 4 | |||
65.13 € | 1 | 60 giorni | 2,5 | 3 | 01-M2-R2,5-L20-ML15,5-SWC-BS3 | - | - | TH M2 025 03 021 | - | - | TM2-2521.25-DS1 | A-5003-1896 | 1,3 | - | 0,49 | 15,5 | |||
131.45 € | 1 | 5 giorni | 0,7 | 3 | - | - | 03969438 | TH M2 007 03 020 | - | - | TM2-0720.35 | A-5003-0577 | - | 000000-1776-816 | 2 | 12 | |||
31.97 € | 1 | 60 giorni | 4 | 3 | 01-M2-R46-L12,15-ML12,15-SWC1,5-BS3 | - | - | - | - | - | - | A-5004-2182 | 2 | - | 1,2 | 12,15 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Rubino |
---|---|---|---|---|---|
Materiale base | Acciaio inossidabile | Shaft stem material | carburo | Thread | M2 |
Configura
Proprietà di base
Diametro sfera(mm)
Base Diametro(mm)
Description protocol system
Diametro(mm)
Hexagon
ITP Code No.
Lunghezza(mm)
Lunghezza 1(mm)
Qmark Code No.
Renishaw Code No.
Tool Bore Diametro(mm)
Zeiss Code No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali