Stylus CFK M2, ruby ball

Stylus CFK M2, ruby ball
Straight styli are used to detect easily reachable features on the measured surface. Ruby, as the hardest of all stylus tip materials, is the perfect choice for most applications. Carbon fibre, the very lightweight and extremely stiff high quality material, with a thermal expansion coefficient close to zero, is particularly suitable for the manufacture and application of long styli and extensions. Because of the adhesive material build up, the scanning of aluminium surfaces with ruby tips is not recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K651461

Codice componente
K651461
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

86.45 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Grade DIN 5401 Grado 5 Ball Material Rubino
Diametro sfera(mm) 3 Materiale base Acciaio inossidabile Description protocol system 01-M2-R3-L30-ML27-SCFC2-BS4
ITP Code No. TC M2 030 03 031 Qmark Code No. TM2-3031.5-G Renishaw Code No. A-5003-7852
Shaft stem material Carbon fibre Thread M2 Tool Bore Diametro(mm) 1,3
Zeiss Code No. 000000-1776-922 Massa(g) 0,7 Lunghezza effettiva(mm) 27

Si trova sulla pagina di Stylus CFK M2, ruby ball, il codice articolo è il seguente: K651461.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651461.

Supporto tecnico