Starter Kit Extension Set

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K551286
K551287
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione

118.42 €

1 5 giorni Extension set the for eco-fix starter kits K551284 and K551285. When the fixturing positions are not in one plane, the stand-off extension set can be used to set up the workpiece correctly. The adjustable columns secure the right leveling.

85.26 €

1 5 giorni Extension set the for eco-fix starter kits K551284 and K551285. When additonal clamping is required, the clamping extension set supplies an extra clamping position.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati

Supporto tecnico