Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K551046 |
K551047 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | Lunghezza 1 (mm) | Lunghezza 2 (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.16 € | 1 | 5 giorni | Compatible with receiving bracket K551044,, for mounting for e.g. location pins on the receiving bracket. It is used to reach any position in space, e.g. for positioning of clamping elements directly on receiving points. | 15 | 12 | 8 | |||
13.16 € | 1 | 5 giorni | Compatible with receiving bracket K551045, for mounting for e.g. location pins on the receiving bracket. It is used to reach any position in space, e.g. for positioning of clamping elements directly on receiving points. | 18 | 15 | 9 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Thread 1 | M6 |
---|
Configura
Proprietà di base
Descrizione
Lunghezza 1(mm)
Lunghezza 2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali