Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K551158
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Descrizione | T-slot nut with M6 connection | Lunghezza 1(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Thread 1 | M6 | Massa(g) | 5 |
Si trova sulla pagina di Sliding block M6 multiflex, il codice articolo è il seguente: K551158.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551158.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali