Screw for Cubical Stylus Holder M5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K650041
K650070
K651617
K651618
K651619
K651620
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Description protocol system Diametro
(mm)
ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Shaft stem material Thread 1 Zeiss Code No. Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

14.47 €

1 5 giorni 12-M5-L26-BS8,58,5-SM5-20A-5555-0224carburoM5600341-0220-0004,04-

10.53 €

1 5 giorni 12-M5-L21-BS8,58,5SI M5 000 21 000SM5-15A-5555-0225-M5600341-0221-0003,65-

20.13 €

1 60 giorni 12-M5-L34-BS1111SI M5 000 26 035-A-5003-5676---7,618,5

16.58 €

1 60 giorni 12-M5-L28-BS1111SI M5 000 21 030-A-5003-5677---7,188,5

16.58 €

1 60 giorni 12-M5-L33-BS1111SI M5 0M2 26 035-A-5003-5678---7,367,5

18.95 €

1 60 giorni 12-M5-L29-BS1111SI M5 0M2 20 030-A-5003-5679---6,947,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Materiale base Acciaio inossidabile Thread M5

Supporto tecnico