Hydraulic Articulated Stand

Hydraulic Articulated Stand
Fixed and adjustable columns are available in different lengths to always provide the right height level. Different sized brackets allow the correct positioning, if the grid of the base plate does not match the workpiece.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K551303
K551332
K551335
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione Lunghezza 1
(mm)
Thread 1 Massa
(g)

277.63 €

1 60 giorni Supporto articolato idraulico tipo M, che in combinazione con il dispositivo di bloccaggio K550717 o staffe di fissaggio permette un facile e veloce posizionamento dei pezzi nel volume di misura della CMM.204,3M6300

227.37 €

1 60 giorni Articulated stand SIn connection with clamping hand K550717 or mounting brackets for quick and easy positioning of workpieces in the measuring volume of the CMM.---

440.53 €

1 60 giorni Articulated stand LDirectly mount M6 components or use mounting bracket K551045 for quick and easy positioning of workpieces in the measuring volume of the CMM.---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati

Supporto tecnico