Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Alimentazione | Adattatore AC 9 V 500 mA | Baudrate | 300, 600, 1200, 2400, 9600, 19200 |
---|---|---|---|---|---|
Bits dati | 8 | Input dati | 4 Digimatic | Metodo trasmissione dati | Trasmissione Half-duplex |
Dimensioni (L x P x H)(mm) | 91,4 x 92,5 x 50,4 mm | Connet. int. a pedale | Si | Cavo di connessioneinterfaccia | D-SUB 9 |
Parità | none | Stop bits | 1 |
Configura
Proprietà di base
Uscita dati
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali