Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K651779
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Ceramica |
---|---|---|---|---|---|
Diametro sfera(mm) | 10 | Base Diametro(mm) | 18 | Materiale base | Acciaio inossidabile |
Lunghezza(mm) | 145 | Shaft stem material | Acciaio inossidabile | Thread | M8 |
Massa(g) | 162 |
Si trova sulla pagina di Master Ball Ceramic, il codice articolo è il seguente: K651779.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651779.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali