Leaf Spring

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K550320
K550321
K550738-10
K551326
K551328
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione Lunghezza 1
(mm)
Massa
(g)

10.53 €

1 5 giorni eco-fix/eco-fixplus spring for the exchange of springs in the spring clips L = 40 mm403

10.53 €

1 5 giorni eco-fix/eco-fixplus spring for the exchange of springs in the spring clips L = 60 mm604

9.47 €

1 5 giorni Spring for spring clip L = 80mm, width 10mmFor the exchange of springs in the spring clips.60-

5.92 €

1 60 giorni Spring for spring clip L = 40mm, width 5mmFor the exchange of springs in the spring clips.40-

7.11 €

1 60 giorni Spring for spring clip L = 60mm, width 5mmFor the exchange of springs in the spring clips.60-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati

Supporto tecnico